Código do artigo 62571
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em pés
  • Certificação UKCA
  • Oil Res I/II
  • versão exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
62571
Descrição do artigo
MULTIFLEX 600-C black 18 G 18 AWG
Secção mm² (aprox.)
0,82
Exterior Ø mm (aprox.)
15,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
177,0
Peso kg/km (aprox.)
381,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892130885
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +50°C
estático -40°C até +105°C
UL (TC) até +90°C
Tensão nominal UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 6000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 6000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com ASTM B174 Class M, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PVC especial, com revestimento de nylon transparente
      • Identificação do condutor: condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Enfitagem têxtil
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: PVC especial
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: in feet

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação UV (SUN RES)
      • para uso externo (outdoors)
      • Enterrado(DIR BUR)
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Teste de impacto (-ER) de acordo com UL Std.1277 No.23
      • Teste de esmagamento (-Er) de acordo com UL Std.1277 No.24
      • Enterrado(DIR BUR) de acordo com UL Std 1277 No 5 (isolamento para locais humidos), No. 19 (teste )
      • Teste de chama da bandeja vertical (FT4) de acordo com UL Std.1277 No.15 / UL Std.1685
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Part numbers com condutor de protecção (verde-amarelo) para ambientes explosivos Classe 1 Div. 2 de acordo com NEC Art 501

Notas

      • Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C é um cabo de controlo altamente flexível e resistente ao óleo. A combinação especial de TC-ER, PLTC-ER e ITC-ER permite que este cabo seja utilizado como cabo de ligação para instalações e máquinas industriais, em conformidade com a norma NFPA 79. Aprovado para instalação aberta, sem proteção, em caminhos de cabos para a máquina. A sua excelente resistência ao óleo (OIL RES I & II) permite uma longa vida útil. Para aplicações industriais em ambientes secos, húmidos e molhados. Aplicações recomendadas: Linhas de produção, instalações de engarrafamento, construção de máquinas, armários de distribuição, sistemas de transporte, máquinas de embalagem, indústria automóvel. EMC = Compatibilidade Electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible