Código do artigo 22538
  • Certificação EAC
  • Certificação de sala limpa IPA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • oil and UV resistant
  • for outdoor use
  • abrasion, notch and wear resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
22538
Descrição do artigo
MULTIFLEX 512®-PUR grey 7 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
11,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
101,0
Peso kg/km (aprox.)
205,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892133787
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PP especial
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • enfitagem têxtil sobre cada camada, a partir de 4 mm² sem camada têxtil envolvente
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Teste de dobragem alternada: testado ao longo de 10 milhoes de ciclos
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificação CleanRoom testada nos tipos analógicos qualificado para CLEANROOM
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Essas aplicações especiais de esteira porta-cabos são usadas para aplicações permanentemente flexíveis na construção de máquinas e ferramentas, em robótica e em peças de máquinas em movimento permanente para uso contínuo em operações de vários turnos. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem recursos de controle de movimento forçado, esses cabos provaram seu desempenho confiável em aplicações de correntes de arrasto. Este cabo altamente flexível com isolamento de núcleo PP deslizante e bainha externa de PUR de baixa aderência e resistente a cortes garante uma vida útil ideal e uma eficiência econômica muito alta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible