Metal cable tube SPR-AS 14 mm
Código do artigo 97024
Detalhes do artigo Metal cable tube SPR-AS 14 mm
- Código do artigo
- 97024
- Item description
- Metal cable tube SPR-AS 14 mm
- Inner-Ø ca. mm
- 11
- Outer-Ø ca. mm
- 14
- PU/m
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892381201
- customs tariff number
- 83071000
Dados técnicos Metal cable tube SPR-AS 14 mm
Temperature range | up to +220°C |
Detalhes Metal cable tube SPR-AS 14 mm
Estrutura do cabo
-
- Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel
Propriedades
-
- UV-resistant
Notas
-
- Suitable connection glands: US, LI
Aplicação
-
- Spiral wound metal sleeve with hooked profile. High tensile and transverse pressure load rating.
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências Metal cable tube SPR-AS 14 mm
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto