MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 15217
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • FRNC (Retardador de chama não corrosivo)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
15217
Descrição do artigo
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 0,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
6,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
35,0
Peso kg/km (aprox.)
46,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892057151
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible