LT-E-UI conduit gland straight NPT 1" conduit-OD 30 mm Código do artigo 905830
  • Certificação EAC

Detalhes do artigo

Código do artigo
905830
Item description
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1" conduit-OD 30 mm
Thread type
NPT
Size
1"
Tube Outer-Ø mm
30
Min
22.8
Inner-Ø mm
15
Thread length mm
5
PU/pc.
no
Break package
4060892391477
EAN/GTIN
74198090

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible