LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm Código do artigo 905814
  • Certificação EAC

Detalhes do artigo

Código do artigo
905814
Item description
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
Thread type
Metric
Size
M20x1,5
Tube Outer-Ø mm
12.5
Min
6.8
Inner-Ø mm
13
Thread length mm
10
PU/pc.
no
Break package
4060892391316
EAN/GTIN
74198090

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible