LT-E-UI conduit gland angled 90° M25x1,5 conduit-OD 26 mm Código do artigo 905837
  • Certificação EAC

Detalhes do artigo

Código do artigo
905837
Item description
LT-E-UI conduit gland angled 90° M25x1,5 conduit-OD 26 mm
Thread type
Metric
Size
M25x1,5
Tube Outer-Ø mm
26
Min
18,5
Inner-Ø mm
15
Thread length mm
5
PU/pc.
no
Break package
4060892391545
EAN/GTIN
74198090

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible