LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
Código do artigo 905834
Detalhes do artigo LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
- Código do artigo
- 905834
- Item description
- LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
- Thread type
- Metric
- Size
- M20x1,5
- Tube Outer-Ø mm
- 12.5
- Min
- 6,8
- Inner-Ø mm
- 13
- Thread length mm
- 10
- PU/pc.
- no
- Break package
- 4060892391514
- EAN/GTIN
- 74198090
Dados técnicos LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
Transferências LT-E-UI conduit gland angled 90° M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto