LT conduit gland angled 45° PG 36 Código do artigo 91019
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC

Detalhes do artigo

Código do artigo
91019
Item description
LT conduit gland angled 45° PG 36
Thread type
PG
Size
36
Suitable for tube ND
1 1/4
Suitable for Tube Outer-Ø mm
41.8
Spanner size mm
54
Thread length mm
16
PU/pc.
2
Break package
no
EAN/GTIN
4060892387180
customs tariff number
74198090

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible