LOAD CABLE PVC preto 14 G 1,5 mm² Código do artigo 400143
  • Resistente aos raios UV

Detalhes do artigo

Código do artigo
400143
Descrição do artigo
LOAD CABLE PVC preto 14 G 1,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
13,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
201,6
Peso kg/km (aprox.)
322,2
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892305221
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Identificação do condutor: condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible