KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
Código do artigo 94634
Detalhes do artigo KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Código do artigo
- 94634
- Item description
- KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Spanner size mm
- 41
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892370984
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Detalhes KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA) 6
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências KMK-PA-OB M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto