KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
Código do artigo 98167
Detalhes do artigo KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
- Código do artigo
- 98167
- Item description
- KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
- Thread type
- metric
- Colour
- black (RAL 9005)
- Spanner size mm
- 41
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371684
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
PA counternut | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Detalhes KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA) 6
-
- with collar
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Notas
-
- Legend:
- SZ - Spanner Size
- TD - Thread Diameter
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.
Transferências KMK-PA-MB M32 x 1.5 black
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto