KM-EMV M20 x 1.5
Código do artigo 90167
Detalhes do artigo KM-EMV M20 x 1.5
- Código do artigo
- 90167
- Item description
- KM-EMV M20 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 24
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375996
- Customs tariff number
- 74153300
Dados técnicos KM-EMV M20 x 1.5
Nickel plated brass EMC counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Detalhes KM-EMV M20 x 1.5
Estrutura do cabo
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- with cutting edges
Propriedades
-
- increased vibration resistance
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Aplicação
-
- For secure fixing of EMC cable glands. For cutting through painted surfaces to ensure optimum contact with equipotential bonding.
Transferências KM-EMV M20 x 1.5
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto