KH-BUS PVC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Código do artigo 81085
Detalhes do artigo KH-BUS PVC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Código do artigo
- 81085
- Descrição do artigo
- KH-BUS PVC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8
- Factor Cobre por km
- 53,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 90,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- Metros por unidade de embalagem
- 100, 500, 1000
- Possibilidade de corte à medida (personalizado)
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892315510
- Número da tarifa aduaneira
- 85444991
Dados técnicos KH-BUS PVC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
| Todas as especificações técnicas podem ser encontradas na ficha técnica na área de downloads |