Código do artigo 69804
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • TC-ER (instalação exposta), NFPA 79
  • +90°C
  • Tipo preferido para EMC
  • com Isolamento interno

Detalhes do artigo

Código do artigo
69804
Descrição do artigo
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE black 3 G 16 mm²
AWG (aprox.)
6
Exterior Ø mm (aprox.)
25,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
653,0
Peso kg/km (aprox.)
1060,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892032332
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de conexão de acordo com UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Ruptura 6000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM (JZ)
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC de acordo com UL-Std. 1581
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação UV (SUN RES)
      • para uso externo (outdoors)
      • Enterrado(DIR BUR)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o CSA FT4
      • resistente a óleos de acordo com UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DRY/ 75°C WET de acordo com UL Std.1277 No.9
      • Cold Bend Test de acordo com UL Std.1277 No.17
      • Teste de impacto (-ER) de acordo com UL Std.1277 No.23
      • Teste de esmagamento (-Er) de acordo com UL Std.1277 No.24
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • para atmosferas potencialmente explosivas - Classe 1 Div. 2 de acordo com a NEC Art 501

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de ligação flexível, em conformidade com a norma NFPA 79, para máquinas na construção de ferramentas e instalações; adequado para instalação em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como no exterior. Para instalação subterrânea e para instalação aberta e desprotegida desde o suporte de cabos até às máquinas e instalações industriais. EMC= Compatibilidade electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible