JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 25 G 1,5 mm² Código do artigo 69773
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • TC-ER (instalação exposta), NFPA 79
  • +90°C
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
69773
Descrição do artigo
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 25 G 1,5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
23,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
526,0
Peso kg/km (aprox.)
862,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892032028
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Ruptura 6000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Enfitagem têxtil
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação UV (SUN RES)
      • para uso externo (outdoors)
      • Enterrado(DIR BUR)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o CSA FT4
      • resistente a óleos de acordo com UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DRY/ 75°C WET de acordo com UL Std.1277 No.9
      • Cold Bend Test de acordo com UL Std.1277 No.17
      • Teste de impacto (-ER) de acordo com UL Std.1277 No.23
      • Teste de esmagamento (-Er) de acordo com UL Std.1277 No.24
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • Part numbers com condutor de protecção (verde-amarelo) para ambientes explosivos Classe 1 Div. 2 de acordo com NEC Art 501

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de conexão e controle em conformidade com NFPA79 para máquinas na construção de ferramentas e plantas; adequado para instalação em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Aberto para instalação e proteção para instalação de cabos e rack de até máquinas e instalações industriais.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible