Código do artigo 83678
  • Certificação UL
  • Certificação HAR
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo de controlo multi-standard
  • resistente ao óleo

Detalhes do artigo

Código do artigo
83678
Descrição do artigo
JZ-603 grey 25 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
18
Peso Especifico de Cobre kg/km
240,0
Peso kg/km (aprox.)
570,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892019623
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de Controle de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B de acordo com DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas HAR flexivel -5°C até +70°C
HAR estático -40°C até +70°C
UL (AWM) flexivel -5°C até +90°C
UL (AWM) estático -40°C até +90°C
Tensão nominal HAR AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Ruptura 6000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2), UL-Std. 1581
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5), UL-Std. 1581
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de controlo multi-normalizado especialmente para utilização na construção de máquinas e instalações orientadas para a exportação; para aplicação flexível com tensão mecânica média e movimento livre sem tensão de tração e sem orientação de movimento forçado em salas secas, húmidas e molhadas, mas não ao ar livre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible