Código do artigo 83731
- Cabo de controlo multi-standard
- resistente ao óleo
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 83731
- Descrição do artigo
- JZ-603-CY grey 3 G 0.75 mm²
- AWG (aprox.)
- 19
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 57,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 127,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892033681
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
PVC Cabo de Controle de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B de acordo com DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | HAR flexivel -5°C até +70°C HAR estático -40°C até +70°C UL (AWM) flexivel -5°C até +90°C UL (AWM) estático -40°C até +90°C |
Tensão nominal | HAR AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Tensão de Ruptura | 6000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC especial de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2), UL-Std. 1581
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: PVC
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5), UL-Std. 1581
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de controlo multi-normalizado especialmente para utilização na construção de máquinas e instalações orientadas para a exportação; para aplicação flexível com tensão mecânica média e movimento livre sem tensão de tração e sem orientação de movimento forçado, em salas secas, húmidas e molhadas, mas não ao ar livre. EMC = Compatibilidade Electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.