JZ-500-C-BLACK preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 10946
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente à radiação UV
  • para uso externo (outdoors)
  • Tipo preferido para EMC
  • amplamente resistente a óleos
  • uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
10946
Descrição do artigo
JZ-500-C-BLACK preto 7 G 0,75 mm²
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
8,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
91,0
Peso kg/km (aprox.)
130,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892025501
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • para uso externo (outdoors)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo estresse mecânico médio com movimento livre, sem estresse de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Usado como cabo de conexão e controle na construção de máquinas e instalações, em máquinas-ferramentas, linhas de produção, linhas de montagem e correias transportadoras. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible