Código do artigo 48503
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Certificação UKCA
  • Cabos para Electrónica Industrial
  • condutor sólido
  • com fio de dreno
  • com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão

Detalhes do artigo

Código do artigo
48503
Descrição do artigo
JE-Y(St)Y Bd GREY 8 x 2 x 0.8 mm
Cor da bainha exterior
cinza (RAL 7032)
Diâmetro Ø do condutor (aprox.)
0,8
Exterior Ø mm (aprox.)
10,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
85,0
Peso kg/km (aprox.)
157,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892096938
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC de acordo com DIN VDE 0815
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -30°C até +70°C
Tensão operacional de pico 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 500 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Resistência do Condutor a 20°C máx. 36.6 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 100 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 200 pF/100m
Atenuação no cabo a 800 Hz, 1.1 dB/km
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.70 mH/km
Raio mínimo de curvatura estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, sólido, Diametro do Condutor: 0.8 mm
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-4 (Tipo de Mistura YI3)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0815, código de cores
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Fio de dreno, cobre estanhado
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM1)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
      • com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2

Aplicação

      • Os cabos são utilizados para transmissão de sinais e medições em circuitos simétricos para tecnologia de controle, bem como para transmissão de informações em sistemas computacionais de dados e processos. Podem ser utilizados em áreas operacionais secas e húmidas, bem como dentro e sob gesso e ao ar livre com instalação fixa. Os cabos de instalação não são permitidos para instalações de corrente de alta tensão ou colocação subterrânea.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible