JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm
Código do artigo 34076
Detalhes do artigo JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm
- Código do artigo
- 34076
- Descrição do artigo
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 15,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 45,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 275,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892275975
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm
Estrutura do cabo
-
- , Diametro do Condutor: 0.8 mm
-
- Cor da bainha exterior: vermelho