JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34075
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
34075
Descrição do artigo
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
11,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
25,0
Peso kg/km (aprox.)
150,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892275968
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • , Diametro do Condutor: 0.8 mm
      • Cor da bainha exterior: vermelho

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible