JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34098
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
34098
Descrição do artigo
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm
Exterior Ø mm (aprox.)
34,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
407,0
Peso kg/km (aprox.)
1094,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892275821
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible