HSK-INOX PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Código do artigo 98286
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificação VDE
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
98286
Item description
HSK-INOX PG 29 (CD 18.0-25.0 mm)
Cable Ø from / to mm
18.0 - 25.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
41
Pieces per Packaging Unit
5
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892367960
Customs tariff number
85389099

Dados técnicos

Stainless steel cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
      • Clamp: Polyamide (PA)
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriedades

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas
      • high corrosion resistance

Testes

      • Test standard EN 62444

Notas

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Aplicação

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible