HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
Código do artigo 98086
Detalhes do artigo HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
- Código do artigo
- 98086
- Item description
- HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 22.0 - 32.0
- Thread length mm
- 8.0
- Spanner size mm
- 50
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892368141
- Customs tariff number
- 85389099
Dados técnicos HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
Stainless steel cable gland | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detalhes HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
Estrutura do cabo
-
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
-
- Clamp: Polyamide (PA)
-
- Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriedades
-
- optimum strain relief through clamping lamella
-
- easy to assemble, time and cost savings
-
- watertight, dust-tight
-
- large clamping areas
-
- high corrosion resistance
Testes
-
- Test standard EN 62444
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
Transferências HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto