Código do artigo 707100
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Certificação UKCA
  • extremamente resistente à abrasão
  • Bainha exterior de PUR de alta resistência mecanica
  • fio de Aluminio finamente trançado, extremamente flexível
  • baixo peso
  • reciclável
  • resistente a UVs e óleos
  • componentes de conexão certificados disponíveis

Detalhes do artigo

Código do artigo
707100
Descrição do artigo
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV black 1 x 150 mm²
AWG (aprox.)
250 kcmil
Exterior Ø mm (aprox.)
21,7
peso especifico do Aluminio (kg/km)
441,0
Peso kg/km (aprox.)
655,0
base de Aluminio (EUR/100kg)
0
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892330315
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Linha de fio baseado na DIN VDE 0250-813
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • fio Al (Aluminio), finamente trançado
      • Isolamento do condutor: PVC especial
      • Identificação do condutor: preto
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: PUR especial
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • Excelente flexibilidade favorece instalação rápida
      • reciclável

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para mais informações, assim como relativamente às soluções customizadas e respectiva tecnologia de conectividade, pode ser encontrada em wind@helukabel.de

Aplicação

      • Cabo de alumínio extremamente flexível para utilização em muitos domínios da energia e da engenharia de instalações. A alta flexibilidade e o baixo peso morto podem reduzir significativamente o tempo de trabalho necessário para a instalação no campo. Devido ao material de revestimento utilizado, o HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST é extremamente resistente à abrasão e ao stress mecânico. Só pode ser manuseado usando o método de cravação HELUKABEL® C8 certificado de acordo com a IEC 61238-1 Classe A. As ferramentas apropriadas para este método de conexão estão disponíveis para entrega (também podem ser alugadas).

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible