Código do artigo 709143
- livre de halogéneos
- resistente à abrasão
- fio de Aluminio finamente trançado, extremamente flexível
- baixo peso
- reciclável
- resistente a UVs e óleos
- componentes de conexão certificados disponíveis
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 709143
- Descrição do artigo
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV black 1 x 185 mm²
- AWG (aprox.)
- 350 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 25,7
- peso especifico do Aluminio (kg/km)
- 544,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1009,0
- base de Aluminio (EUR/100kg)
- 0
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892330445
- Número da tarifa aduaneira
- 85446090
Dados técnicos
Linha de fio baseado na DIN VDE 0250-813 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -20°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 1800/3000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 9000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- fio Al (Aluminio), finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: TPE-O livre de halogênio
-
- Identificação do condutor: preto
-
- x = sem condutor protetor
-
- Bainha exterior: TPE-O livre de halogênio
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
-
- resistente à abrasão
-
- Excelente flexibilidade favorece instalação rápida
-
- livre de halogéneos
-
- reciclável
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para mais informações, assim como relativamente às soluções customizadas e respectiva tecnologia de conectividade, pode ser encontrada em wind@helukabel.de
Aplicação
-
- Cabo de alumínio extremamente flexível para utilização em muitos domínios da energia e da engenharia de instalações. A alta flexibilidade e o baixo peso morto podem reduzir significativamente o tempo de trabalho necessário para a instalação no campo. O HELUWIND® WK POWERLINE ALU só pode ser manuseado usando o método de cravação HELUKABEL® C8 certificado de acordo com a IEC 61238-1 Classe A. As ferramentas apropriadas para este método de conexão estão disponíveis para entrega (também podem ser alugadas).