HELUTOOL HAM29 Código do artigo 11022249

Detalhes do artigo

Código do artigo
11022249
Descrição do artigo
HELUTOOL HAM29
Comprimento mm
140,0
Peso aprox. kg
0,15
Área da lâmina mín.
4.5
Área da lâmina máx.
29
Peças por Pacote
1
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892533976
Número da tarifa aduaneira
82032000

Dados técnicos

ferramenta de descarne
Âmbito de aplicação 4.50 até 29.00 mm
profundidade de corte 0.10 até 3.00 mm

Detalhes

Estrutura do cabo

      • com sistema de fixação de mola rápida

Propriedades

      • Larga amplitude
      • design ergonómico e prático

Aplicação

      • Adequado a cabos de tipos de isolamento suave e rígido
      • Esmerilamento especial da lâmina para remoção perfeita da bainha externa, possível corte circular-longitudinal e espiral
      • Profundidade de corte ajustável em incrementos graças ao manipulo rotativo

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible