Código do artigo 11023676
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • monopolar resistente à temperatura
  • finamente trançado
  • fio estanhado

Detalhes do artigo

Código do artigo
11023676
Descrição do artigo
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 yellow 1 x 10 mm²
Cor do condutor
amarelo
AWG (aprox.)
8
Exterior Ø mm (aprox.)
7,1 - 7,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
96,0
Peso kg/km (aprox.)
133,0
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892539909
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Faixa de temperaturas flexivel -40°C até +200°C
estático -40°C até +180°C
UL (AWM) -40°C até +200°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de teste 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 8x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com ASTM-B 33
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Água do mar
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1, CSA FT2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Núcleo simples de silicone resistente à temperatura para a cablagem interna de aparelhos fechados; para utilização em fábricas de ferro, aço e laminagem, fundições, fábricas de cimento, vidro e cerâmica, bem como na construção de aeronaves e na construção naval.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible