Código do artigo 11023628
- monopolar resistente à temperatura
- finamente trançado
- fio estanhado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11023628
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 orange 1 x 95 mm²
- Cor do condutor
- laranja
- AWG (aprox.)
- 3/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 18,3 - 19,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 912,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1116,6
- VPE/m
- 50, 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892539428
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Fio único de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -40°C até +200°C estático -40°C até +180°C UL (AWM) -40°C até +200°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de teste | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 8x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com ASTM-B 33
-
- Isolamento do condutor: Silicone
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Água do mar
-
- livre de halogéneos
-
- ponto de flash (inflamação) alto
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1, CSA FT2
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone
Aplicação
-
- Núcleo simples de silicone resistente à temperatura para a cablagem interna de aparelhos fechados; para utilização em fábricas de ferro, aço e laminagem, fundições, fábricas de cimento, vidro e cerâmica, bem como na construção de aeronaves e na construção naval.