Código do artigo 50069
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • para aplicações de alta temperatura

Detalhes do artigo

Código do artigo
50069
Descrição do artigo
HELUTHERM® 400-MULTI white 4 G 6 mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
12,8 - 13,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
230,0
Peso kg/km (aprox.)
442,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892155222
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de controle e conexão de acordo com Especificação da fábrica
Faixa de temperaturas estático -60°C até +400°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste (spark test) 2000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre níquelado, finamente trançado
      • Isolamento do condutor: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura, 2 camadas
      • Identificação do condutor: ver datasheet; Identificação por hélice colorida
      • Fios trançados
      • Bainha exterior: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura
      • Cor da bainha exterior: branco

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • livre de asbestos
      • livre de cádmio

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Em temperaturas acima de 200°C durante o primeiro comissionamento, o verniz de impregnação pode degradar e deixar apenas fibras de vidro puras restantes como isolamento. Isso pode ser observado como evaporação.

Aplicação

      • Para aplicações com temperaturas de ligação e ambiente extremamente elevadas, por exemplo, em fábricas metalúrgicas, siderúrgicas e de laminagem, fundições, fábricas de vidro e cerâmica, construção de fornos e centrais eléctricas, moldagem de termoplásticos; utilizar apenas em ambientes secos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible