Código do artigo 11024228
- para aplicações de alta temperatura
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11024228
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® 400-MULTI white 3 x 6 mm²
- AWG (aprox.)
- 10
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 11,5 - 12,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 173,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 340,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892533525
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabos de controle e conexão de acordo com Especificação da fábrica | |
Faixa de temperaturas | estático -60°C até +400°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste (spark test) | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre níquelado, finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura, 2 camadas
-
- Identificação do condutor: ver datasheet; Identificação por hélice colorida
-
- Fios trançados
-
- Bainha exterior: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura
-
- Cor da bainha exterior: branco
Propriedades
-
- livre de halogéneos
-
- livre de asbestos
-
- livre de cádmio
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Em temperaturas acima de 200°C durante o primeiro comissionamento, o verniz de impregnação pode degradar e deixar apenas fibras de vidro puras restantes como isolamento. Isso pode ser observado como evaporação.
Aplicação
-
- Para aplicações com temperaturas de ligação e ambiente extremamente elevadas, por exemplo, em fábricas metalúrgicas, siderúrgicas e de laminagem, fundições, fábricas de vidro e cerâmica, construção de fornos e centrais eléctricas, moldagem de termoplásticos; utilizar apenas em ambientes secos.