HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 59578
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • monopolar resistente à temperatura
  • isolamento reticulado

Detalhes do artigo

Código do artigo
59578
Descrição do artigo
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V amarelo 1 x 6 mm²
Cor do condutor
amarelo (RAL 1021)
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
5
Peso Especifico de Cobre kg/km
57,6
Peso kg/km (aprox.)
78,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892228698
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Faixa de temperaturas flexivel -35°C até +120°C
estático -55°C até +145°C
UL (AWM) flexivel -35°C até +105°C
UL (AWM) estático -55°C até +105°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
Tensão de teste 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 8x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • não propagante de fogo

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o CSA FT1
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
      • Certificações e aprovações:
      • 0,5 - 50 mm²: DNV GL

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Fio resistente à temperatura para cablagem interna de luminárias, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores em equipamentos industriais, bem como construção de instalações e máquinas; adequado para colocação em tubos, sobre e sob gesso, bem como em condutas de instalação fechadas. Não adequado para colocação direta em caminhos de cabos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible