HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 400080

Detalhes do artigo

Código do artigo
400080
Descrição do artigo
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S preto 2 x 0,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
6,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
37,0
Peso kg/km (aprox.)
59,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892304781
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: vermelho, branco
      • Blindagem: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible