HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC preto 4 x 0,22 mm² Código do artigo 400248
  • sem halogéneos (LS0H)
  • FRNC (Retardador de chama não corrosivo)

Detalhes do artigo

Código do artigo
400248
Descrição do artigo
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S FRNC preto 4 x 0,22 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
6,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
25,0
Peso kg/km (aprox.)
50,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892304798
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: vermelho, azul, verde, preto
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado
      • Bainha exterior: composto retardante de chama livre de halogênio (FRNC)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • retardador de Chama

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible