HELUSOUND® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²

HELUSOUND® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm² Código do artigo 400151

Detalhes do artigo

Código do artigo
400151
Descrição do artigo
HELUSOUND® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
13,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
60,5
Peso kg/km (aprox.)
207,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892304712
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible