HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 6 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 6 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400027

Detalhes do artigo

Código do artigo
400027
Descrição do artigo
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 6 x 2 x 0,22 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
14,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
46,0
Peso kg/km (aprox.)
195,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892304569
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: espuma de PE
      • 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • 2. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible