HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC preto 2 x 0,34 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC preto 2 x 0,34 mm² Código do artigo 400278
  • sem halogéneos (LS0H)
  • FRNC (Retardador de chama não corrosivo)

Detalhes do artigo

Código do artigo
400278
Descrição do artigo
HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC preto 2 x 0,34 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
5,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
18,0
Peso kg/km (aprox.)
50,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892491528
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Resistência de Isolamento mín. 55.5 GOhm x km

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú
      • Isolamento do condutor: espuma de PE
      • Identificação do condutor: branco, vermelho
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • Bainha exterior: composto retardante de chama livre de halogênio (FRNC)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • retardador de Chama
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible