HELUSOUND® 500 PUR preto 8 x 4 mm²
Código do artigo 400115
Detalhes do artigo HELUSOUND® 500 PUR preto 8 x 4 mm²
- Código do artigo
- 400115
- Descrição do artigo
- HELUSOUND® 500 PUR preto 8 x 4 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 16,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 307,2
- Peso kg/km (aprox.)
- 555,5
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892305146
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos HELUSOUND® 500 PUR preto 8 x 4 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes HELUSOUND® 500 PUR preto 8 x 4 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor: vermelho, preto, azul, branco, verde, amarelo, cinza, violeta
-
- Bainha exterior: PUR
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
-
- para uso externo (outdoors)