HELUSOUND® 500 PUR preto 4 x 4 mm² Código do artigo 400113
  • robusto

Detalhes do artigo

Código do artigo
400113
Descrição do artigo
HELUSOUND® 500 PUR preto 4 x 4 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
11,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
153,6
Peso kg/km (aprox.)
275,8
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892305122
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PVC
      • Identificação do condutor: vermelho, preto, azul, branco
      • Bainha exterior: PUR
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
      • para uso externo (outdoors)

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible