HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX preto 2 x 4 mm²
Código do artigo 11017576
Detalhes do artigo HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX preto 2 x 4 mm²
- Código do artigo
- 11017576
- Descrição do artigo
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX preto 2 x 4 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 9,4
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 76,8
- Peso kg/km (aprox.)
- 157,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892518430
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX preto 2 x 4 mm²
Resistência do Condutor a 20°C | máx. 5.0 Ohm/km |
Detalhes HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX preto 2 x 4 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor: vermelho, preto
-
- Bainha exterior: PVC
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- retardador de Chama