Código do artigo 17001669
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • condutor entrançado com passo optimizado
  • resistente à temperatura
  • características melhoradas em condições de fogo
  • isolamento e revestimento reticulado

Detalhes do artigo

Código do artigo
17001669
Descrição do artigo
HELUPOWER® THERMFLEX® 145 black 1 x 95 mm²
AWG (aprox.)
3/0
Exterior Ø mm (aprox.)
20
Peso Especifico de Cobre kg/km
912,0
Peso kg/km (aprox.)
1028,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892525858
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Linha de fio
Faixa de temperaturas flexivel -40°C até +120°C
estático -55°C até +145°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V
Tensão de teste 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 12,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
      • Identificação do condutor: preto
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: poliolefina reticulada
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • reduzida propagação de fogo, sem libertação de gases tóxicos e corrosivos, libertação de fumo

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Este cabo é usado como um cabo de conexão do gerador em usinas de energia eólica e sempre que uma alta capacidade de carga de corrente é necessária e um diâmetro externo reduzido é benéfico devido ao espaço de instalação limitado. Outras áreas de aplicação: cabo de conexão de classe térmica B (130°C) para motores, transformadores, relés, bobinas, ímãs; conexões de unidades de potência na indústria automotiva; fiação livre de halogênio de interruptores e gabinetes de controle; cabo de ligação para dispositivos de aquecimento; cabo de alimentação para luminárias de alto desempenho em áreas industriais, instalações desportivas e infraestruturas rodoviárias; fiação de estações de carregamento e pantógrafos em aplicativos de mobilidade elétrica.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible