Código do artigo 11160402
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Cabo de borracha dura
  • resistente ao óleo
  • 600 V
  • +90°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
11160402
Descrição do artigo
HELUPOWER® SOOW black 2 x 4 AWG
Exterior Ø mm (aprox.)
26,9 - 30,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
407,0
Peso kg/km (aprox.)
1135,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
cortes individuais possíveis
ja
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Controlo de borracha e cabo de conexão de acordo com UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 2500 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: Borracha (EPR)
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bandas
      • Bainha exterior: Borracha (CPE)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Ozono, Efeitos atmosféricos, Gordura, Água, Radiação UV (SUN RES)
      • para uso externo (outdoors)

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o CSA FT2
      • Certificações e aprovações:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
      • para atmosferas potencialmente explosivas - Classe 1 Div. 2 de acordo com a NEC Art 501

Aplicação

      • Cabo padronizado, pesado e revestido de borracha para uso em ambientes secos, húmidos e úmidos, bem como ao ar livre. Usado como cabo de alimentação em plantas industriais e instalações de processamento, para guindastes, lanternas manuais, dispositivos de elevação, máquinas de construção e motores.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible