Código do artigo 11024783
- Cabo para sistemas fotovoltaicos
- resistência à água melhorada de acordo com TÜV Rheinland 2 PfG 2750
- 1500 V DC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11024783
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM black 1 x 95 mm²
- AWG (aprox.)
- 2/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 15,6 - 16,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 672,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 729,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892542695
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos
cabo monopolar reticulado de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750 | |
Faixa de temperaturas | estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +120°C |
Tensão nominal | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Tensão de teste | 6500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: composto reticulado
-
- x = sem condutor protetor
-
- Bainha exterior: composto reticulado
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Água
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
-
- resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
-
- Resistência do Isolamento à Voltagem DC de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- resistência à água melhorada de acordo com TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM is used for wiring solar modules on land and in floating solar parks on the water. A wide range of applications in different countries is possible due to EN 50618 and IEC 62930 certification. Suitable for direct burial; we recommend: laying in pipes. Not suitable for permanent installation in water. The maximum DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II).