Código do artigo 11025148
  • Certificação UL
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • Cabo para sistemas fotovoltaicos
  • EN/IEC 1500 V DC
  • UL 2000 V DC

Detalhes do artigo

Código do artigo
11025148
Descrição do artigo
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL black 1 x 6 mm²
AWG No.
10
Exterior Ø mm (aprox.)
6,8 - 7,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
57,6
Peso kg/km (aprox.)
87,3
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892542510
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

cabo monopolar reticulado de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, UL-Std. 4703 (PV Wire)
Faixa de temperaturas estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +120°C
Tensão nominal AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
UL (PV) DC 2000 V
Tensão de teste 6500 V
Raio mínimo de curvatura estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5, UL Std. 1581
      • Isolamento do condutor: composto reticulado
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: composto reticulado
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Água
      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • resistente à intempérie de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
      • Resistência do Isolamento à Voltagem DC de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • Sunlight Resistance (SUN RES) de acordo com UL Std. 1581 Sec. 1200
      • Certificações e aprovações:
      • TÜV Rheinland

Aplicação

      • HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K é utilizado para a cablagem de módulos solares. Adequado para enterramento direto; recomendação: colocação em tubos. Não é adequado para a instalação permanente na água. A tensão CC máxima admissível do sistema no qual o cabo é instalado não deve exceder 1,8 kV. O cabo é adequado para utilização em dispositivos e sistemas com isolamento de proteção (classe de proteção II). As aprovações de acordo com EN, IEC e UL permitem um armazenamento económico e a simplificação das listas de peças.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible