Código do artigo 11131603
- Cabo de borracha dura
- resistente ao óleo
- 300 V
- +90°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11131603
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® SJOOW black 3 x 16 AWG
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7,9 - 9,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 37,7
- Peso kg/km (aprox.)
- 112,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892535666
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Controlo de borracha e cabo de conexão de acordo com UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -20°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U 300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 6x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: Borracha (EPR)
-
- Identificação do condutor: preto, branco, verde
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Bandas
-
- Bainha exterior: Borracha (CPE)
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Ozono, Efeitos atmosféricos, Gordura, Água, Radiação UV (SUN RES)
-
- para uso externo (outdoors)
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o CSA FT2
-
- Certificações e aprovações:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
- para atmosferas potencialmente explosivas - Classe 1 Div. 2 de acordo com a NEC Art 501
Aplicação
-
- Cabo padronizado, pesado e revestido de borracha para uso em ambientes secos, húmidos e úmidos, bem como ao ar livre. Usado como cabo de alimentação em plantas industriais e instalações de processamento, para guindastes, lanternas manuais, dispositivos de elevação, máquinas de construção e motores.