HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA preto (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm² Código do artigo 11022487
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • de torção
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo Híbrido para uso em ROBOTS
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
11022487
Descrição do artigo
HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA preto (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
13,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
216,0
Peso kg/km (aprox.)
329,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892532436
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Robot em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Raio mínimo de curvatura estático 5x Ø-exterior
flexivel: ver propriedades

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, 0,5 - 6 mm²: extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Estrutura do Fio: 0.25 mm²: aprox. 32 x 0.1 mm
      • Isolamento do condutor: PP
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos;
      • Identificação dos pares de controlo:
      • 0,25 mm²: de acordo com DIN 47100 (pares torcidos)
      • 0,5 – 1,5 mm²: 1 par – numeros 5+6; 2 pares – numeros 5+6, 7+8
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • condutores de controle trançados em pares com comprimentos de torçao ideais
      • envolvimento em tecido dos pares
      • elemento de blindagem: pares de controle, Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 90%, Enfitagem têxtil
      • Pares de controlo e condutores de potência trançados em conjunto com comprimentos ideais
      • Enfitagem têxtil
      • Blindagem: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 90%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • isolamento do condutor de alta qualidade, suave, para fácil deslizar, entrançado dos condutores optimizado permite uma vida prolongada em aplicações que exigem movimentos combinados de flexão e torsão.
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado a torsão
      • adequado para esteiras articuladas
      • Parametros de Torsão
      • Aceleração (máx.): 60 °/s²
      • Velocidade (máx.): 180 °/s
      • Raio mínimo de curvatura: 10x Ø-exterior
      • Tensão Torsional até 180 Graus/m: 5 Milhões de Ciclos (max.)
      • Parâmetros da esteira articulada
      • Aceleração (max.): 10 m/s²
      • velocidade (max.), com escorregamento: 3 m/s
      • velocidade (max.), com escorregamento: 2 m/s
      • caminho transversal (max.): 10 m
      • Raio de Curvatura Mínimo (caminho transversal ≤ 3m): 10x Ø-exterior
      • Raio de Curvatura Mínimo (caminho transversal > 3m): 12,5x Ø-exterior
      • Ciclos de flexão (max.): 5 Mio.
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2

Notas

      • Nº da peça 11022491: Núcleos de energia trançados em pares; identificação: número 1+2, número 3+GN-GE
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Cabo híbrido projetado para movimentos combinados de torção e flexão, constituído por componentes para alimentação elétrica e transmissão de sinais de controle; para uso em dispositivos de controle de robôs, robôs de montagem e soldagem, em manuseio de materiais e centros de automação, em sistemas de transporte e transportadores, em mesas rotativas e giratórias e sempre que um roteamento de cabo definido com apenas movimentos de dobra alternados não seja aplicável, mas movimentos 3D e carga de torção tem impacto no cabo; para aplicações com os mais altos requisitos de resiliência mecânica, química e térmica. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da tela D.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible