HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 30737
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • livre de halogéneos
  • resistente ao óleo
  • para uso em àguas estagnadas até à profundidade de 100 m

Detalhes do artigo

Código do artigo
30737
Descrição do artigo
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 1,5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
5,7 - 6,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
14,4
Peso kg/km (aprox.)
51,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892165405
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de conexão de borracha de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Faixa de temperaturas flexivel -40°C até +90°C
estático -50°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 476 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 825 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 619 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1238 V
Tensão de Teste cond./cond. 2500 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 6x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha especial
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
      • 1 fios: preto
      • 2 - 5 fios: código de cores
      • 7 - 12 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Borracha especial
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Óleos lubrificantes, Gordura
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabos revestidos de borracha sem halogênio para uso com stress mecânico médio em ambientes secos, húmido, molhados e ao ar livre. Só pode ser usado em águas estagnadas (também em água salgada) até uma profundidade de água de 100 m (AD8) e uma temperatura da água de mín. +5°C. Quando instalado em tubulações ou sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até e incluindo tensão de 1000 V AC ou tensão de até 750 V DC contra terra.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible