Código do artigo 11008937
  • cobre estanhado
  • weich geglüht
  • classe 2

Detalhes do artigo

Código do artigo
11008937
Descrição do artigo
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 95 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
12,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
912,0
Peso kg/km (aprox.)
912,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892518249
Número da tarifa aduaneira
74130000

Dados técnicos

Condutor de Cobre
Raio mínimo de curvatura estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre estanhado, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2

Aplicação

      • Condutor de cobre entrançado para a ligação à terra de máquinas e equipamentos; estanhado para evitar a corrosão. Para utilização em sistemas de condutores em anel CBN como ligação equipotencial de proteção (CBN = rede de ligação comum).

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible