HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²

HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001090
  • Certificação HAR
  • Certificação VDE
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
17001090
Descrição do artigo
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
21,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
525,0
Peso kg/km (aprox.)
780,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892522543
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: vermelho

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible